{"product":{"productId":"agid.2342","price":37.35,"name":"PIEZA ADIC. FIJACIÓN D1=25"},"currency":"EUR"}
Pieza adicional de fijación
- Acero templado y revenido
- Tratado en caliente y bruñido
Unidad de venta
37,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza adicional de fijación
D1=Diámetro
25
D
78
L
53
L1
8
L2
15
Versión
Pieza adicional de fijación
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Utilizable en
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.