{"product":{"productId":"agid.2342","price":42.78,"name":"PIEZA ADICIONAL CON BOLA GIRATORIA"},"currency":"EUR"}
Pieza adicional
with revolving ball
- Adecuado para diversos bloques de atornillar
- Acero templado y revenido
- Tratado en caliente y bruñido
Unidad de venta
42,78 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza adicional
Versión 1
with revolving ball
F
máx. kN
30
Versión
Piezas adicionales con bola giratoria
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida.
Bola endurecida.
Indicación
Utilizable en
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.