text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque escalonado de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
H=Altura
32
Altura del apoyo máx.
51
Altura del apoyo mín.
22
B
19

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado.
Indicación
En 02310 se encuentra una composición de estos bloques de sujeción universales.
Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.

Plano vertical: 4,65 mm
Plano horizontal: 2,3 mm
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron