{"product":{"productId":"agid.2351","price":11.95,"name":"BLOQUE ESCALONADO DE SUJ. H=65 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Bloque escalonado de sujeción
acero templado y revenido
- Altura adaptable de forma variable en etapas
- Plano vertical: 4,65 mm
- Plano vertical 2,3 mm
Unidad de venta
11,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque escalonado de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
H=Altura
65
Altura del apoyo
máx.
107
Altura del apoyo
mín.
39
B
35,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado.
Indicación
En 02310 se encuentra una composición de estos bloques de sujeción universales.
Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.
Plano vertical: 4,65 mm
Plano horizontal: 2,3 mm
Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.
Plano vertical: 4,65 mm
Plano horizontal: 2,3 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.