text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque escalonado de sujeción
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Altura del apoyo mm
de 22 a 208
Contenido
8 piezas n.º 01, 8 piezas n.º 02, 4 piezas n.º 03
Tamaño de caja mm
280 x 155 x 40

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Lacado.
Indicación
El dentado especial permite el uso de estos bloques escalonados de sujeción en posición vertical y horizontal. El juego completo en caja de madera consta de 20 piezas, intercambiables entre sí y con múltiples posibilidades de aplicación. Estos bloques escalonados de sujeción también se pueden adquirir individualmente. Ver 02270. Los bloques de sujeción universales también se pueden utilizar en combinación con dispositivos de sujeción con dientes escalonados 04070.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron