{"product":{"productId":"agid.2357","price":394.45,"name":"CUÑA VERTICAL ACERO TEMPLE+REVENI.,B3=55 - 68"},"currency":"EUR"}
Cuña vertical
acero templado y revenido
- Movimiento en vertical sin desplazamiento lateral
- Especialmente adecuado para tratar o trabajar piezas pesadas
- Disponibles de forma opcional distintos apliques
Unidad de venta
394,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cuña vertical
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B3=Rango de sujeción
55 - 68
SW=Ancho de llave
13
Ajuste de altura
por giro de husillo
0,86
B
63
B1
40
F
kN
40
H
55
H1
68
H2
7
L
63
Descripción
Material
Acero templado y revenido y fundición nodular.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de sujeción con acabado fino.
Superficies de sujeción con acabado fino.
Indicación
Regulación precisa mediante tornillo moleteado o llave con macho hexagonal. Esto permite el movimiento en vertical sin desplazamiento lateral. Especialmente adecuado para tratar o trabajar piezas pesadas. Con cada cuña se suministra una cabeza esférica 02210-01.
Se alcanza H mín con el desmontaje de la placa de base.
Se alcanza H mín con el desmontaje de la placa de base.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.