{"product":{"productId":"agid.2360","price":269.2,"name":"ELEMENTO DE APOYO CILÍNDRICO, FORMA:AACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Elemento de apoyo
cilíndrico
acero templado y revenido
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- Adaptación a la pieza de trabajo mediante fuerza de muelle
- Mecanismo de apriete sencillo
- Disponibles de forma opcional distintos apliques
Unidad de venta
269,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Forma
A
Versión 1
cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
F
máx. N
4000
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
2) Perforación roscada para: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fuerza del muelle 0.8 - 2.1 N
2) Perforación roscada para: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fuerza del muelle 0.8 - 2.1 N
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.