text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Forma
B
Versión 1
cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
F máx. N
4000

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1181.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
2) Perforación roscada para: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fuerza del muelle 0.8 - 2.1 N
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron