text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Diámetro
15
H=Rosca
M8
B
6
Carrera S
3
D
5
E
18
F
16
F N
200
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
3
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
1,5
G
13
K
20
L
13,2

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de apoyo endurecido y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron