{"product":{"productId":"agid.2363","price":56.71,"name":"ELEMENTO DE APOYO AJUSTABLE, 0, A=19,ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Elemento de apoyo
adjustable
acero templado y revenido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- Adaptación a la pieza de trabajo mediante fuerza de muelle
- Apriete mediante tornillo moleteado
Unidad de venta
56,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Diámetro
19
H=Rosca
M10
B
8
Carrera
S
4
D
6
E
22
F
20
F
N
300
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
3
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
1,8
G
17
K
25
L
16,3
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de apoyo endurecido y bruñido.
Perno de apoyo endurecido y bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.