text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Diámetro
22
H=Rosca
M12
B
10
Carrera S
4
D
6
E
25
F
24
F N
400
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
3
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
1,8
G
19
K
28
L
22,3

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de apoyo endurecido y bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron