{"product":{"productId":"agid.2366","price":90.57,"name":"ELEMENTO DE APOYO CON PERNO DE PRESIÓN,M06, H1=29, F=4000, ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI. TRATADO EN CALIENTE Y BRU"},"currency":"EUR"}
Elemento de apoyo
with thrust pin
acero templado y revenido
bruñido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- Adaptación a la pieza de trabajo mediante fuerza de muelle
- Apriete mediante tornillo de cabeza cilíndrica
Unidad de venta
90,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Versión 1
with thrust pin
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
tratado en caliente y bruñido
B=Anchura
19
D=Diámetro exterior
12
G=Rosca
M6x10
H1=Altura
29
H=Altura total
35
L=Longitud
38
F
N
4000
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
6
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
0
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M6x16
N
M6
Par de apriete
Tornillos de fijación
Nm
7,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de presión tratado en caliente y bruñido.
Perno de presión tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
M = Tornillo de presión esférico
N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912
1) Protección contra torsión
2) Soporte de tornillos
3) Tuerca hexagonal
N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912
1) Protección contra torsión
2) Soporte de tornillos
3) Tuerca hexagonal
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.