text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro de apoyo
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Diámetro exterior
28
J=Tornillo de montaje
M6
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F N
4000
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
22
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
10
G
22
K
M6x12
L
M6x16
M
M4x8
SW
4

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de presión endurecido y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
J = Tornillo de montaje
L = Tornillo de presión esférico
M = Tornillo de sujeción con hexágono interior

1) Soporte de tornillos
2) Tuerca hexagonal
3) Tornillo de presión esférico
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron