{"product":{"productId":"agid.2369","price":120.97,"name":"CILINDRO DE APOYO ACERO TEMPLE+REVENI.,J=M16, A=60"},"currency":"EUR"}
Cilindro de apoyo
acero templado y revenido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- Adaptación a la pieza de trabajo mediante fuerza de muelle
- Apriete mediante tornillo de cabeza cilíndrica
Unidad de venta
120,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro de apoyo
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Diámetro exterior
60
J=Tornillo de montaje
M16
B
33
C
70
D
80
E
22
F
26,5
F
N
9000
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
35
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
15
G
47
K
M16x32
L
M12x30
M
M5x15
SW
10
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Perno de presión endurecido y bruñido.
Perno de presión endurecido y bruñido.
Indicación sobre el dibujo
J = Tornillo de montaje
L = Tornillo de presión esférico
M = Tornillo de sujeción con hexágono interior
1) Soporte de tornillos
2) Tuerca hexagonal
3) Tornillo de presión esférico
L = Tornillo de presión esférico
M = Tornillo de sujeción con hexágono interior
1) Soporte de tornillos
2) Tuerca hexagonal
3) Tornillo de presión esférico
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.