{"product":{"productId":"agid.2375","price":306.91,"name":"ELEMENTO DE APOYO RECTANGULAR FUNDICIÓNGRIS, COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Elemento de apoyo
Rectangular
fundición gris
- Sostenimiento de determinados puntos de sujeción
- Impide vibraciones y desviaciones
- Fuerza de apoyo hasta 30 kN
- Mecanismo de apriete sencillo
- Disponibles de forma opcional distintos apliques
Unidad de venta
306,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Versión 1
Rectangular
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Material
del componente
acero templado y revenido
F
máx. kN
30
Descripción
Material
Carcasa GJL 250, perno de presión y piezas de bloqueo de acero para temple y revenido.
Versión
Carcasa lacada, partes de acero bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Agujero de centrado para 02210
2) Perforación roscada para: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Perforación roscada para: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.