text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de apoyo
Material del cuerpo de base
acero
E=Anchura
20
H=Altura
19
L=Longitud
92
C
4
D
10
D1
M6
D2
8,2
D3
16,2
F kN
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6

Descripción

Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
El elemento de apoyo se utiliza en trabajos de fresado, taladrado, cepillado y pulido para evitar el traqueteo o la salida de la pieza de trabajo.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron