{"product":{"productId":"agid.2381","price":306.46,"name":"DISP.SUJ. DE COMPENSACIÓN 165X50 M=24ACERO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción de compensación
acero
- Apoyo para el fresado, perforado, cepillado y lijado
- Impide vibraciones y desviaciones
- Elemento de apoyo sin agarrar por debajo de la pieza de trabajo
Unidad de venta
306,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción de compensación
Material
del cuerpo
de base
acero
H=Altura
50
L=Longitud
165
M=Anchura
24
B
13
D1
M10
D2
20
F
N
2500
H1
25
K
80
L1
150
L2
90
L3
20
M1
6
M2
14
R
15
Descripción
Material
Acero.
Versión
Templado por cementación, bruñido y pulido.
Indicación
El dispositivo de sujeción de compensación se utiliza en trabajos de fresado, taladrado, cepillado y pulido para evitar el traqueteo o la salida de la pieza de trabajo. El dispositivo de sujeción de compensación permite sujetar piezas con precisión y rapidez, sin llegar por debajo de la pieza de trabajo. El perno de apoyo se coloca en la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle. Se puede tensar en cualquier posición. En la rosca interior del perno de apoyo se pueden enroscar tornillos de sujeción de cualquier tipo para adaptar la altura de apoyo.
Los dispositivos de sujeción de compensación 02380-075, 02380-150 y 02380-170 solo tienen 1 ranura.
Los dispositivos de sujeción de compensación 02380-075, 02380-150 y 02380-170 solo tienen 1 ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.