text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
bruñido
A mín.
40
B máx.
10
C
30
D
40
G
M12
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
30

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Perno roscado tratado en caliente.
Indicación
La superficie de apoyo se puede adaptar a las circunstancias mediante insertos, ver 02387.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron