{"product":{"productId":"agid.33833","price":73.04,"name":"SOPORTE AJUSTABLE, M16, A=100 ACEROTEMPLE+REVENI., BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Soporte
adjustable
acero templado y revenido
bruñido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- De altura regulable
- Distintos insertos de perfil 02387
Unidad de venta
73,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
A
mín.
100
B
máx.
50
C
30
D
50
G
M16
G1
M24x2
SW
46
SW1
36
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Perno roscado tratado en caliente.
Perno roscado tratado en caliente.
Indicación
La superficie de apoyo se puede adaptar a las circunstancias mediante insertos, ver 02387.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.