text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Longitud
50
C=Longitud de la rosca
14
D=Diámetro
20
G=Rosca
M10
B
10
E
17
F
17
H
M8 x 8

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Soporte de tornillos
2) Soporte ajustable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron