{"product":{"productId":"agid.2390","price":39.92,"name":"SOPORTE AJUSTABLE M10X14 D=20 A=60ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Soporte
adjustable
acero templado y revenido
- Apoyo de determinados puntos de sujeción
- De altura regulable
- Combinable con otros pasadores de apoyo
Unidad de venta
39,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Longitud
60
C=Longitud de la rosca
14
D=Diámetro
20
G=Rosca
M10
B
20
E
17
F
17
H
M8 x 8
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
1) Soporte de tornillos
2) Soporte ajustable
2) Soporte ajustable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.