text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de soporte
Versión 1
Excéntrico
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
A=Altura
20
B=Diámetro
40
C=Perforación de pasada para t
M12
D
7
E
7

Descripción

Material
Acero de corte fácil especial.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron