{"product":{"productId":"agid.2393","price":49.75,"name":"PIEZA DE SOPORTE EXCÉNTRICO B=40 A=125ACERO DE CORTE FÁCIL, C=M12"},"currency":"EUR"}
Pieza de soporte
Excéntrico
acero de corte fácil
- Posicionamiento flexible mediante perforación de fijación excéntrica
- Superficies de apoyo pulidas y tratadas en caliente
- Fijación mediante tornillo de cabeza cilíndrica
- Suministrable en distintas alturas
- Para la colocación de piezas de trabajo
Unidad de venta
49,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de soporte
Versión 1
Excéntrico
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
A=Altura
125
B=Diámetro
40
C=Perforación de pasada para t
M12
D
22
E
7
Descripción
Material
Acero de corte fácil especial.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.