{"product":{"productId":"agid.3083","price":127.09,"name":"APOYOS AJUSTABLE, D=M12, H=32, L=140,ACERO TEMPLE+REVENI. BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Apoyo
adjustable
acero templado y revenido
bruñido
- Superficies de apoyo pulidas y tratadas en caliente
- Suministrable en distintas alturas
- Fijación mediante tornillo de cabeza cilíndrica
- Para la colocación de piezas de trabajo
- Posicionamiento libre
Unidad de venta
127,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Apoyo
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Color
del cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M12
H=Altura
32
B
38
B1
13
H1
19
L
140
L1
90
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
La perforación roscada sirve para fijar los elementos del dispositivo.
Con los apoyos ajustables, se puede alcanzar cualquier posición.
Con los apoyos ajustables, se puede alcanzar cualquier posición.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.