text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Apoyo
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Color del cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M16
H=Altura
32
B
50
B1
17
H1
15
L
140
L1
90

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación
La perforación roscada sirve para fijar los elementos del dispositivo.
Con los apoyos ajustables, se puede alcanzar cualquier posición.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron