text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
bola de POM
C=Carrera
2
D=Rosca
M10
L=Longitud
19
D1
6
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
40
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
20
N
1,6
Perfil de agarre
ranura

Descripción

Material
Manguito de plástico.

Bola de POM.

Muelle 1.4310.
Versión
Bola blanca.
Indicación
Las piezas de presión con resorte sirven para indexar y posicionar, además de como pasadores de presión y pasadores expulsores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron