text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
bola de cerámica
Llave del acero
1.4305
C=Carrera
2
D=Rosca
M10
L=Longitud
19
D1
6
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
35
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
20
N
1,6
Perfil de agarre
ranura

Descripción

Material

Versión de acero inoxidable A1:

Casquillo roscado 1.4305.

Muelle de compresión 1.4310.

Bola de cerámica Si3N4





Versión de acero inoxidable A4:

Casquillo roscado 1.4404.

Muelle de compresión 1.4401.

Bola de cerámica Si3N4.

Versión
Acabado natural.
Indicación

El nitruro de silicio Si3N4 se distingue especialmente porque aúna unas excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.




Los materiales empleados permiten una gran versatilidad de usos.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar piezas de presión de acero inoxidable A4.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron