{"product":{"productId":"agid.2397","price":3.37,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE FUERZA DELMUELLE REFORZAD D=M03 L=7, ACEROINOXIDABLE, COMP:BOLA DE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Bola endurecida
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unidad de venta
3,37 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
0,4
D=Rosca
M3
L=Longitud
7
D1
1,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
reforzada
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
7
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
5
N
0,4
Perfil de agarre
ranura
Descripción
Material
Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión
Acabado natural. Bola endurecida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.