{"product":{"productId":"agid.12560","price":3.52,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON SEGURO ROSCADO D=M06L=14, ACERO INOXIDABLE, COMP:BOLA DEACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
con seguro roscado
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Bola endurecida
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
3,52 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
1
D=Rosca
M6
L=Longitud
14
D1
3,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
13
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
9
L1
7
N
1
Par de apriete
aprox. Nm
0,43
Par de desenroscado
aprox. Nm
0,21
Perfil de agarre
ranura
Descripción
Material
Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Resorte 1.4310.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acabado natural. Bola endurecida.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.