text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
perno de acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
C=Carrera
2
D=Rosca
M6
L=Longitud
14
D1
2,7
Forma de la pieza de presión
perno de presión
Fuerza del muelle
ligera
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
10
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4
N
1
Perfil de agarre
ranura

Descripción

Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron