{"product":{"productId":"agid.12500","price":2.75,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR D=M04 L=9, ACERO INOXIDABLE,COMP:PERNO DE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Perno de presión endurecido
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unidad de venta
2,75 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
perno de acero inoxidable
C=Carrera
1,5
D=Rosca
M4
L=Longitud
9
D1
1,8
Forma de la pieza de presión
perno de presión
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
20
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
N
0,6
Perfil de agarre
ranura
Descripción
Material
Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.
Versión
Acabado natural. Perno de presión endurecido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.