{"product":{"productId":"agid.34114","price":5.2,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE, HEXÁGONOINTERIOR, DEL MUELLE ESTÁNDAR, D=M06,L=15, ACERO INOXIDABLE, 1.4305,COMP:BOLA DE CERÁMICA"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar, tecnología médica
- Elevada resistencia a la temperatura
- Alta resilencia y estabilidad
- Comportamiento de desgaste excelente y buena resistencia química
Unidad de venta
5,20 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
bola de cerámica
Llave del acero
1.4305
C=Carrera
1
D=Rosca
M6
L=Longitud
15
D1
3,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
13
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
9
Perfil de agarre
hexágono interior
S
3
Descripción
Material
Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Bola de cerámica Si3N4
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401.
Bola de cerámica Si3N4.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El nitruro de silicio Si3N4 se distingue especialmente porque aúna unas excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.
Los materiales empleados permiten una gran versatilidad de usos.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar piezas de presión de acero inoxidable A4.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.