text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
0,8
D=Rosca
M4
L=Longitud
10
D1
2,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
10
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4
Perfil de agarre
hexágono interior
S
2

Descripción

Material

Manguito 1.4305.

Bola 1.4034.

Muelle 1.4310.

Versión
Acabado natural. Bola endurecida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron