text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
0,9
D=Rosca
M5
L=Longitud
14
D1
3
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
11
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
6
Par de apriete aprox. Nm
0,12
Par de desenroscado aprox. Nm
0,08
Perfil de agarre
hexágono interior
S
2,5

Descripción

Material

Manguito 1.4305.

Bola 1.4034.

Resorte 1.4310.



Seguro roscado de nylon.

Versión
Acabado natural. Bola endurecida.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron