text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
2,5
D=Rosca
M12
L=Longitud
26
D1
8
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
reforzada
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
120
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
66
L1
10
Par de apriete aprox. Nm
2
Par de desenroscado aprox. Nm
1,3
Perfil de agarre
hexágono interior
S
6

Descripción

Material

Manguito 1.4305.

Bola 1.4034.

Resorte 1.4310.



Seguro roscado de nylon.

Versión
Acabado natural. Bola endurecida.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron