text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Fuerza del muelle estándar
Versión 2
Plano
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
perno de acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M20
L=Longitud
40
D1
10
Forma de la pieza de presión
perno de presión plano
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
120
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
60
H
7
N
2,5
Perfil de agarre
hexágono interior
S
6
T1
3

Descripción

Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción pegado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron