{"product":{"productId":"agid.2422","price":20.55,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LARGA D=M10 L=50,ACERO, BRUÑIDO, COMP:PERNO DE ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Versión larga
acero
bruñido
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Perno de presión endurecido
- Montaje sencillo
Unidad de venta
20,55 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
perno de acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
C=Carrera
10
D=Rosca
M10
L=Longitud
50
D1
4
D2
8
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
46
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
16
L1
20
N
1,6
S
3
T1
1,4
Descripción
Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión
Bruñido. Perno de presión endurecido.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.