{"product":{"productId":"agid.21841","price":2.59,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE FUERZA MUELLEESTÁNDAR D=M05 L=18 ACERO BRUÑIDO,PLANO, COMP:PERNO DE POM"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Fuerza del muelle estándar
acero
bruñido
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
Unidad de venta
2,59 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Fuerza del muelle estándar
Versión 2
Plano
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
perno de POM
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M5
L=Longitud
18
D1
2,4
Forma de la pieza de presión
perno de presión plano
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
20
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
H
2,3
Llave de montaje g
14
N
0,8
Perfil de agarre
hexágono interior
S
1,5
T1
0,8
Descripción
Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Perno de presión de POM.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión
Bruñido.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.