{"product":{"productId":"agid.12550","price":3.13,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON SEGURO ROSCADO D=M05L=18, ACERO, BRUÑIDO, COMP:PERNO DE POM"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
con seguro roscado
acero
bruñido
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
3,13 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con seguro roscado
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
perno de POM
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
C=Carrera
2,3
D=Rosca
M5
L=Longitud
18
D1
2,4
Forma de la pieza de presión
perno de presión
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
20
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
7
N
0,8
Par de apriete
aprox. Nm
0,12
Par de desenroscado
aprox. Nm
0,08
Perfil de agarre
hexágono interior
S
1,5
T1
0,8
Descripción
Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero para muelles cl. D.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Bruñido.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
1) Tornillo de sujeción pegado
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.