text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Fuerza del muelle estándar
Versión 2
plano, con seguro roscado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
perno de POM
D=Rosca
M6
L=Longitud
20
D1
2,7
Forma de la pieza de presión
perno de presión plano
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
17
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
H
2,5
L1
7
Llave de montaje g
14
N
1
Par de apriete aprox. Nm
0,45
Par de desenroscado aprox. Nm
0,22
Perfil de agarre
hexágono interior
S
2
T1
1

Descripción

Material

Manguito de acero inoxidable 1.4305.

Perno de presión de POM.

Resorte de acero inoxidable 1.4310.



Seguro roscado de nylon.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron