{"product":{"productId":"agid.21852","price":7.79,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE FUERZA MUELLEESTÁNDAR D=M08 L=22 ACERO INOXIDABLE,PLANO, CON SEGURO ROSCADO, COMP:PERNODE POM"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Fuerza del muelle estándar
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
7,79 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Fuerza del muelle estándar
Versión 2
plano, con seguro roscado
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
perno de POM
D=Rosca
M8
L=Longitud
22
D1
3,5
Forma de la pieza de presión
perno de presión plano
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
29
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
7
H
3
L1
8
Llave de montaje g
33
N
1,2
Par de apriete
aprox. Nm
1,05
Par de desenroscado
aprox. Nm
0,37
Perfil de agarre
hexágono interior
S
2,5
T1
1,4
Descripción
Material
Manguito de acero inoxidable 1.4305.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero inoxidable 1.4310.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
El accionamiento se realiza en sentido axial.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
1) Tornillo de sujeción pegado
1) Tornillo de sujeción pegado
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.