{"product":{"productId":"agid.2481","price":4.72,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON CABEZA, D=6 L=20, ACERODE CORTE FÁCIL, BRUÑIDO, COMP:PERNO DEACERO, PU=1"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
con cabeza
acero de corte fácil
bruñido
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
- Perno de presión endurecido
Unidad de venta
4,72 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con cabeza
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Material
del componente
perno de acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
C=Carrera
3,5
D=Diámetro exterior
6
L=Longitud
20
D1
2,95
D3
8
Forma de la pieza de presión
perno de presión
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
22
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
10
L2
3,2
L3
6
Perfil de agarre
con cabeza
VPE
1
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Bruñido, perno de presión endurecido.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.