text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
con cabeza
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
perno de acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
C=Carrera
6,5
D=Diámetro exterior
12
L=Longitud
36
D1
7,95
D3
16
Forma de la pieza de presión
perno de presión
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
130
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
50
L2
5
L3
12
Perfil de agarre
con cabeza
VPE
1

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Bruñido, perno de presión endurecido.
Indicación
Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron