{"product":{"productId":"agid.14700","price":1.73,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON ANILLO DE SUJECIÓN,D=7,95 L=7, ACERO INOXIDABLE, COMP:BOLADE ACERO INOX."},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
with detent ring
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal y montaje sencillo
- Adecuado para situaciones de montaje de difícil acceso
- La junta tórica garantiza la adherencia necesaria
Unidad de venta
1,73 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
with detent ring
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
1,5
D=Diámetro exterior
7,95
L=Longitud
7
D1
5
D2
6
D3
8
D4
6,1
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
1,5
L2
1,2
L3
3,7
L4
1
Descripción
Material
Manguito, bola y muelle de acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.
Junta tórica negra.
Junta tórica negra.
Indicación
Las piezas de presión con resorte y anillo de sujeción son adecuadas para el montaje “por encima de la cabeza” o para situaciones de montaje de difícil acceso.
Se pueden introducir en la perforación de alojamiento prevista a tal efecto directamente con la mano o con los dedos, o bien con sencillas ayudas de montaje. La junta tórica proporciona entonces la adherencia necesaria y asegura la pieza de presión con resorte contra “caídas”. El montaje de otros componentes se puede realizar cómodamente y sin necesidad de medidas adicionales.
Se pueden introducir en la perforación de alojamiento prevista a tal efecto directamente con la mano o con los dedos, o bien con sencillas ayudas de montaje. La junta tórica proporciona entonces la adherencia necesaria y asegura la pieza de presión con resorte contra “caídas”. El montaje de otros componentes se puede realizar cómodamente y sin necesidad de medidas adicionales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.