text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
with detent ring
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
bola de acero inoxidable
C=Carrera
3,5
D=Diámetro exterior
13,95
L=Longitud
16
D1
10
D2
12
D3
14
D4
12,1
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
25
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15
L1
2,5
L2
1,8
L3
5,5
L4
2

Descripción

Material
Manguito, bola y muelle de acero inoxidable.
Junta tórica de NBR.
Versión
Manguito con acabado natural. Bola endurecida, acabado natural.
Junta tórica negra.
Indicación
Las piezas de presión con resorte y anillo de sujeción son adecuadas para el montaje “por encima de la cabeza” o para situaciones de montaje de difícil acceso.

Se pueden introducir en la perforación de alojamiento prevista a tal efecto directamente con la mano o con los dedos, o bien con sencillas ayudas de montaje. La junta tórica proporciona entonces la adherencia necesaria y asegura la pieza de presión con resorte contra “caídas”. El montaje de otros componentes se puede realizar cómodamente y sin necesidad de medidas adicionales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron