text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
D=Diámetro
6
Adecuado para piezas de presión con resorte D
Ø5 / M6
D1
medida según la página del producto en cuestión
D2
2
H
medida según el producto en cuestión
L
8
L1
0,7
VPE
1

Descripción

Material
Acero de corte fácil.
Versión
Acabado natural, endurecido.
Indicación
Si se necesita un bloqueo preciso y resistente a la fricción, se pueden instalar piezas de retención en combinación con piezas de presión con resorte, especialmente, con la presión del muelle reforzada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron