{"product":{"productId":"agid.2484","price":6.34,"name":"PIEZA DE RETENCIÓN, D=12, D2=6, L=14,ACERO DE CORTE FÁCIL, PU=1"},"currency":"EUR"}
Pieza de retención
acero de corte fácil
- Accesorios para piezas de presión con resorte
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- Posibilidad de bloqueos precisos en combinación con piezas de presión con resorte
Unidad de venta
6,34 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de retención
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
D=Diámetro
12
Adecuado para
piezas de presión
con resorte D
Ø10 / M12
D1
medida según la página del producto en cuestión
D2
6
H
medida según el producto en cuestión
L
14
L1
1,5
VPE
1
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Acabado natural, endurecido.
Indicación
Si se necesita un bloqueo preciso y resistente a la fricción, se pueden instalar piezas de retención en combinación con piezas de presión con resorte, especialmente, con la presión del muelle reforzada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.