{"product":{"productId":"agid.16117","price":2.4,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LISA, D=10 L=22,ACERO INOXIDABLE, VERSIÓN LARGA,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Acabado liso
acero inoxidable
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
- Bola endurecida
Unidad de venta
2,40 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Versión 2
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
D=Diámetro exterior
10
L=Longitud
22
Carrera
S
2,7
D1
8
D2
12
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
100
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
54
L1
2,5
Descripción
Material
Manguito y muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Bola de acero inoxidable o POM.
Versión
Manguito con acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.