text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
C=Carrera
1,5
D=Diámetro exterior
6
L=Longitud
7
D1
5
D2
6,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
12
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
6
L1
1

Descripción

Material
Manguito de termoplástico.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Versión
Manguito negro. Bola endurecida, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron