{"product":{"productId":"agid.2490","price":0.68,"name":"PIEZA PRESIÓN CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, VERSIÓN LISA, D=6 L=7,PLÁSTICO, COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión con resorte
Acabado liso
plástico
- Indexación rápida, posicionamiento y fijación de componentes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, aplicaciones profesionales, hogar
- De uso universal
- Montaje sencillo
Unidad de venta
0,68 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión con resorte
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
POM
C=Carrera
1,5
D=Diámetro exterior
6
L=Longitud
7
D1
5
D2
6,5
Forma de la pieza de presión
bola
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
12
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
6
L1
1
Descripción
Material
Manguito de termoplástico.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Muelle de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable o POM.
Versión
Manguito negro. Bola endurecida, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.